• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    治療機器

    低周波治療器 HV-F022-W ホワイト

    パーツ消耗品はこちら
    • 低周波治療器 HV-F022-W ホワイト
    • 低周波治療器 HV-F022-W ホワイト
    • 低周波治療器 HV-F022-W ホワイト
    • 低周波治療器 HV-F022-W ホワイト
    • 低周波治療器 HV-F022-W ホワイト
    • 低周波治療器 HV-F022-W ホワイト
    • 低周波治療器 HV-F022-W ホワイト
    • 低周波治療器 HV-F022-W ホワイト

    ¥7,480(税込)

    低周波治療器 HV-F022-W ホワイト

    ¥7,480(税込)

    個数

     

    JANコード

    4975479405242

    カラー

    ホワイト

    本体質量
    (単位:g)

    約100g

    電池含む

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:52mm

    高さ:112mm

    奥行:25mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:166mm

    高さ:210mm

    奥行:50mm

    電源

    DC3V(単4形アルカリ乾電池×2個使用)

    付属品

    導子コードBタイプ(ホワイト)×1本、ロングライフパッドHV-LLPAD-GY(1組2枚入り)、お試し用乾電池(単4形乾電池×2個)、導子収納具(グレー)×1個、取扱説明書(品質保証書付き)

    消費電力

    約0.1W

    医療機器認証番号

    225AABZX00193000

    医療機器分類

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長