ねむり時間計 HSL-003T-G グリーン | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

ヘルスケア商品や消耗品・パーツをご購入いただけます。

ねむり時間計

ねむり時間計 HSL-003T-G グリーン

ねむり時間計 HSL-003T-G グリーン
ねむり時間計 HSL-003T-G グリーン

価格 ¥7,980(税別)

商品特徴

スマホアプリ連動で、ねむりを記録&スッキリ目覚めをサポート

枕元に置くだけで、寝返りなどの寝具の動きから、寝つき時間や睡眠時間、起床にかかった時間を測定。起きやすいタイミングに音を鳴らす「スッキリアラーム」も搭載しています。

その他のカラー

  • ピンク
  • パープル

販売終了

JANコード

4975479414732

本体質量
(単位:g)

65g

外形寸法
(単位:mm)

幅:83mm

高さ:83mm

奥行:16mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:110mm

高さ:220mm

奥行:25mm

カラー

グリーン

電源

DC6V(リチウム電池CR2032×2個)

付属品

お試し用電池(CR2032×2個、内臓)、簡易ドライバー、クイックガイド(品質保証書付き)

この商品のパーツ一覧

 この商品のパーツはございません。