ねむり時間計 HSL-002C-BK ブラック | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

ねむり時間計

ねむり時間計 HSL-002C-BK ブラック

ねむり時間計 HSL-002C-BK ブラック
ねむり時間計 HSL-002C-BK ブラック

価格 ¥6,648(税別)

商品特徴

枕元に置くだけで睡眠時間を測定。一週間の測定データから、ねむりのタイプを動物に例えて判定。

■枕元に置くだけで、睡眠時間や寝返りを測定
■起きやすいタイミングでアラームを鳴らす「スッキリアラーム」
■スマートフォンアプリで測定データの記録、管理可能
■ねむりのタイプを動物に例えて判定
■健康サポートサービス「ウエルネスリンク」対応

  • グラスグリーン
  • オールドピンク
  • パープル
  • ホワイト

販売終了

JANコード

4975479414329

本体質量
(単位:g)

65g

外形寸法
(単位:mm)

幅:83mm

高さ:83mm

奥行:16mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:110mm

高さ:220mm

奥行:25mm

カラー

ブラック

電源

リチウム電池CR2032×2個

付属品

お試し用電池(CR2032×2個)、簡易ドライバー、クィックガイド(品質保証書付)

消費電力

約4ヶ月(1日1回測定、新品電池使用、当社試験条件による)

その他の特徴

通信方式 NFC-F(ISO/IEC18092準拠)Bluetooth Version4.0

この商品のパーツ一覧

USB通信トレイ HHX-IT4

¥1,850(税別)

在庫あり

USB通信トレイ HHX-IT4