ねむり時間計 HSL-001-W ホワイト | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

ヘルスケア商品や消耗品・パーツをご購入いただけます。

ねむり時間計

ねむり時間計 HSL-001-W ホワイト

ねむり時間計 HSL-001-W ホワイト
ねむり時間計 HSL-001-W ホワイト

価格 ¥5,695(税別)

商品特徴

枕元に置くだけで睡眠時間を測定。Androidスマートフォンアプリで、体内時計を整える

■枕元に置くだけで、睡眠時間を管理
■起きやすいタイミングでアラームを鳴らす「スッキリアラーム」
■Androidスマートフォンアプリで体内時計の調整をサポート

  • ブルー
  • ピンク

販売終了

JANコード

4975479407932

本体質量
(単位:g)

64g

外形寸法
(単位:mm)

幅:83mm

高さ:83mm

奥行:16mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:124mm

高さ:166mm

奥行:23mm

カラー

ホワイト

電源

リチウム電池CR20322個

付属品

お試し用電池(CR20322個)簡易ドライバー、スタートアップガイド、取扱説明書(品質保証書付)

注意事項

HHX-IT2は対応していません

この商品のパーツ一覧

USB通信トレイ HHX-IT4

¥1,850(税別)

在庫あり

USB通信トレイ HHX-IT4