クッションマッサージャ HM-341-PK ピンク | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

ヘルスケア商品や消耗品・パーツをご購入いただけます。

クッションマッサージャ

クッションマッサージャ HM-341-PK ピンク

クッションマッサージャ HM-341-PK ピンク
クッションマッサージャ HM-341-PK ピンク

価格 ¥4,743(税別)

商品特徴

首・肩、脚、腰・背中に使えるマッサージ器

ピンポイントで、疲れた場所にフィット


小さくて軽い、コンパクトなクッションタイプなので、椅子に置いて腰や背中にあてたり、床に置いてふくらはぎや太ももにあてるなど、どこでも気軽にマッサージを行えます。厚みは約105mmなので、椅子に座って腰や背中にあてて使用しても前のめりにならず、楽な姿勢で使うことができます。




スイッチを押すだけの簡単操作


スイッチを押すと内蔵の4つのもみ玉が回転し、こりや痛みをほぐします。もう一度スイッチを押すと、もみ玉に内蔵したヒーターが作動。人の手のようなあたたかなもみ感でマッサージを行います。再度スイッチを押すと電源が切れますが、マッサージ開始後15分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」も搭載しています。




カバーは簡単に取り外して、洗濯や交換が可能


カバーは、柔らかく、肌触りのよい生地を使用。簡単に取り外して洗濯や交換することができるので、いつでも清潔にお使いいただけます。




その他のカラー

  • ベージュ
  • ブラウン

個数

在庫あり

JANコード

4975479408557

本体質量
(単位:g)

1.6kg

外形寸法
(単位:mm)

幅:390mm

高さ:265mm

奥行:105mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:370mm

高さ:250mm

奥行:110mm

カラー

ピンク

電源

ACアダプタ

付属品

専用ACアダプタ、本体カバー、取扱説明書(品質保証付)

(医療機器届出)番号

224AABZX00036000

この商品のパーツ一覧