A&Mデジタル補聴器 XT-MIFA4-R 耳あな型(右耳用) | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

補聴器

A&Mデジタル補聴器 XT-MIFA4-R 耳あな型(右耳用)

  • NEW
  • 非課税
    • A&Mデジタル補聴器 XT-MIFA4-R 耳あな型(右耳用)
    • A&Mデジタル補聴器 XT-MIFA4-R 耳あな型(右耳用)

    価格 ¥49,800(非課税)

    A&Mデジタル補聴器 XT-MIFA4-R 耳あな型(右耳用)

    • NEW
    • 非課税

    価格 ¥49,800(非課税)

    個数

    在庫あり

    A&M補聴器サポートセンター

    0800-333-4133

    受付時間:9:00~17:00(土日祝日、他会社休業日を除く)

    ※シバントス株式会社が運営するサポートセンターにて受付いたします。
    (オムロンヘルスケアは、お問合せ窓口を設けていません)

    商品一覧はこちら

    商品一覧はこちら

    JANコード

    4056839013243

    本体質量
    (単位:g)

    約0.9g(電池含まず)

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:17mm

    高さ:9mm

    奥行:13mm

    縦9×横17×厚さ13mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:156mm

    高さ:40mm

    奥行:113mm

    電源

    空気電池PR41(312)×1

    付属品

    化粧ケース、スリーブ(小・大各1 ※スリーブ大は本体に取り付け済み)、掃除ブラシ、お試し用電池、取扱説明書(医療機器添付文書付)、保証書 

    (医療機器届出)番号

    230ABBZX00073A01

    機器種別

    管理医療機器

    その他の特徴

    軽中等度難聴向け
    ●最大音響利得 高周波数平均値 49dB (ピーク値:55dB)
    ●90dB最大出力音圧レベル 112dB (ピーク値:116dB)
    ●電池寿命(H) 約150

    注意事項

    必ず専用のスリーブをお使いください

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    スマホ調整可能な、耳あなタイプ

    スマホ調整可能な、耳あなタイプ
    軽度~中等度難聴まで対応

    最大音響利得55dBの豊かな音量で聴こえをサポート。

    基本性能
    ●最大音響利得 高周波数平均値 49dB (ピーク値:55dB)
    ●90dB最大出力音圧レベル 112dB (ピーク値:116dB)

    右耳、左耳を選べるから耳にフィット

    左右の耳の形状にあった形だから、耳の奥まで入ってしっかりフィット。
    メガネの邪魔にもなりません。

    不快なピーピー音を抑えるハウリングキャンセラー搭載

    逆の信号を加えることでピーピー音を打ち消す「逆位相」技術を搭載。
    声はハッキリ聴こえ、自動でハウリングを効果的に抑制します。

    生活の中での定常的な雑音を低減するノイズマネジメント機能

    エアコンや換気扇のノイズなど日々の生活の中で生まれる雑音を自動的に抑制します。

    スマートホンアプリ対応

    スマートホンからのボリューム調整が可能です。
    補聴器を着けたまま自然に操作ができる便利機能付きです。

    お問合せ窓口ついて

    A&M補聴器サポートセンター

    0800-333-4133

    受付時間:9:00~17:00(土日祝日、他会社休業日を除く)

    ※シバントス株式会社が運営するサポートセンターにて受付いたします。
    (オムロンヘルスケアは、お問合せ窓口を設けていません)

    取扱説明書はこちら

     

    この商品のパーツ一覧

    スマートリモコン SK-KSMART-KEY

    ¥18,000(税別)

    在庫あり

    スマートリモコン SK-KSMART-KEY

    液晶バッテリーチェッカー SK-KBAT-CHECK

    ¥800(税別)

    在庫あり

    液晶バッテリーチェッカー SK-KBAT-CHECK
    詰め替え用乾燥シリカゲル(2個入り) SK-KGEL-2IN

    乾燥カップ シリカゲル入り SK-KGEL-CUP

    ¥900(税別)

    在庫あり

    乾燥カップ シリカゲル入り SK-KGEL-CUP
    補聴器用 空気電池 AK-BATT-PR41N 水銀0使用 8個入り

    化粧ケース SK-KCASE-BK

    ¥1,000(税別)

    在庫あり

    化粧ケース SK-KCASE-BK

    交換用スリーブ(小) SK-KSLEEVE-XS

    ¥2,000(税別)

    在庫あり

    交換用スリーブ(小) SK-KSLEEVE-XS