補聴器 AK-04 | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

補聴器

補聴器 AK-04

  • 非課税
    • 補聴器 AK-04
    • 補聴器 AK-04

    価格 ¥19,800(非課税)

    補聴器 AK-04

    • 非課税

    価格 ¥19,800(非課税)

    販売終了

    JANコード

    4975479502347

    本体質量
    (単位:g)

    2g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:14mm

    高さ:25mm

    奥行:10mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:125mm

    高さ:38mm

    奥行:84mm

    電源

    空気電池(PR41)

    付属品

    ブラシ付ドライバー×1、携帯ケース×1、長寿命空気電池(PR41)×1、イヤチップS、M[ベント付](本体取付済)、L[ベント付]各1、取扱説明書(品質保証書付)×1

    (医療機器届出)番号

    219AGBZX00102000

    機器種別

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

     

    この商品のパーツ一覧

    補聴器 ブラシ付きドライバー AK-DRIV2-BRUSH

    イヤチップ Sサイズ 2個入り AK-DCP-S

    ¥900(税別)

    在庫あり

    イヤチップ Sサイズ 2個入り AK-DCP-S
    イヤチップ Mサイズ ベントなし 2個入り AK-DCP-M2
    イヤチップ Mサイズ ベント付き 2個入り AK-DCP-M
    イヤチップ Lサイズ ベントなし 2個入り AK-DCP-L2
    イヤチップ Lサイズ ベント付き 2個入り AK-DCP-L

    イヤメイト 電池ホルダ AK-10-BAHO 3個入り

    ¥1,200(税別)

    在庫あり

    イヤメイト 電池ホルダ AK-10-BAHO 3個入り