すき間磨きブラシ SB-090 タイプ0 | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

ヘルスケア商品や消耗品・パーツをご購入いただけます。

電動歯ブラシ

すき間磨きブラシ SB-090 タイプ0

すき間磨きブラシ SB-090 タイプ0
すき間磨きブラシ SB-090 タイプ0
すき間磨きブラシ SB-090 タイプ0 すき間磨きブラシ SB-090 タイプ0

価格 ¥800(税別)

商品特徴

歯のすきまの汚れに

歯並びが悪くてみがきづらいところや歯と歯の間などを、1カ所ずつピンポイントでみがくことができます。
歯間を集中ケアできるので、歯列矯正されている方にもおすすめです。

個数

在庫あり

JANコード

4975479186509

本体質量
(単位:g)

99g

外形寸法
(単位:mm)

幅:115mm

高さ:228mm

奥行:40mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:38mm

高さ:224mm

奥行:15mm

その他の特徴

2本入り

注意事項

「タイプ0」の電動歯ブラシでご利用いただけます。