口腔洗浄機 HT-J202 | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

電動歯ブラシ

口腔洗浄機 HT-J202

口腔洗浄機 HT-J202
口腔洗浄機 HT-J202

価格 ¥12,800(税別)

商品特徴

販売終了

JANコード

4975479467882

本体質量
(単位:g)

1,200g

外形寸法
(単位:mm)

幅:179mm

高さ:187mm

奥行:75mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:219mm

高さ:153mm

奥行:191mm

付属品

ノズル4本取扱説明書、(品質保証書付)

この商品のパーツ一覧

電動歯ブラシ タンク HT-J202-WATA

¥2,000(税別)

在庫あり

電動歯ブラシ タンク HT-J202-WATA

電動歯ブラシ タンクフタ HT-J202-TCO

¥500(税別)

在庫あり

電動歯ブラシ タンクフタ HT-J202-TCO
電動歯ブラシ タンクパッキン HT-J202-TAPA

電動歯ブラシ ノズル HT-J202-NOZLE

¥800(税別)

在庫あり

電動歯ブラシ ノズル HT-J202-NOZLE