• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    電動歯ブラシ

    音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B320-W ホワイト

    パーツ消耗品はこちら
    • 音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B320-W ホワイト
    • 音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B320-W ホワイト

    ¥12,980(税込)

    音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B320-W ホワイト

    ¥12,980(税込)

    個数

     

    ラッピングご希望の方は下記よりお選びください

    JANコード

    4975479416903

    カラー

    ホワイト

    本体質量
    (単位:g)

    本体:約 64 g(ブラシ含む)充電器:約 115 g

    外形寸法
    (単位:mm)

    本体:全長約 230 mm(ブラシ含む)最大径約 24 mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    電源

    AC100-110V 50/60Hz

    付属品

    歯垢除去ブラシ(SB-172:1本)、歯垢除去コンパクトブラシ(SB-142:1本)、充電器(1台)、ブラシスタンド(1台)、取扱説明書(品質保証書付き)(1 部)

    消費電力

    約 1 W(充電時)

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長