音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B311-B メディクリーン ブルー | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

電動歯ブラシ

音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B311-B メディクリーン ブルー

    • 音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B311-B メディクリーン ブルー
    • 音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B311-B メディクリーン ブルー

    価格 ¥7,980(税別)

    音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B311-B メディクリーン ブルー

    価格 ¥7,980(税別)

    販売終了

    その他のカラー

    • ピンク
    • イエロー

    JANコード

    4975479416521

    カラー

    ブルー

    本体質量
    (単位:g)

    外形寸法
    (単位:mm)

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:148mm

    高さ:223mm

    奥行:60mm

    電源

    AC100~110V 50/60Hz

    付属品

    トリプルクリアブラシ(SB-072:1本)、極細マイルドブラシ(SB-082:1本)、極細スパイラルブラシ(SB-032:1本)、充電器(1台)、ブラシスタンド(1台)、取扱説明書(品質保証書付き)

    注意事項

    この電動歯ブラシは「タイプ2」です。「タイプ2」の替え歯ブラシをご使用ください。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    ステイン除去も歯ぐきケアもしっかり
    ピンク、ブルー、レモンのカラフルな3色展開

    歯垢をすみずみまで除去する「タテ・ヨコ振動」


    ブラシの前後方向の動きで歯と歯のすき間や凹凸部の汚れをしっかり落とせる「タテ振動」と、歯の表面をキレイにし、歯と歯茎の境目や歯周ポケットの汚れをしっかりかき出せる「ヨコ振動」を組み合わせた、オムロン独自のタテ・ヨコ振動が、手みがきでは落としにくい部分の歯垢までしっかり除去します。




    目的に合わせて選べる、3種類のブラシ


    3種類のブラシヘッドが付属。目的やお好みに合わせて使い分けることができます。また、別売のすき間みがきブラシ(SB-092)も使用できます。




    毎日使うことを考えた、こだわり機能


    ●1回10時間の満充電で、7日間使用可能
    1日2分×2回の使用頻度であれば、1回10時間の満充電で、7日間連続してお使いいただけます。

    ●歯みがき時間ナビタイマー
    30秒ごとに振動が短く一時停止し、歯磨き時間の経過をお知らせします。

    ●充電時期を光でお知らせ
    電池残量が減ってくると、「充電お知らせランプ」が点滅し、充電時期をお知らせ。電池の残量がわかるので、安心して使用できます。

    ●本体は水洗いOK。凹凸の少ないフラットデザイン
    本体は水洗いOK。いつも清潔に使えるように、お手入れしやすい設計となっています。

    ●コンパクトな充電台
    充電台はコンパクトサイズなので、洗面台の限られたスペースでも邪魔になりません。

    ●替えブラシを清潔に保管できるブラシスタンド付き




     

    この商品のパーツ一覧

    すき間みがきブラシ 2本入り タイプ2 SB-192

    歯周ケアブラシ 2本入り タイプ2 SB-182

    ¥700(税別)

    在庫あり

    歯周ケアブラシ 2本入り タイプ2 SB-182
    歯垢除去コンパクトブラシ 2本入り タイプ2 SB-142
    幅広プレミアムブラシ 2本入り タイプ2 SB-122

    歯垢除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-172

    ¥700(税別)

    在庫あり

    歯垢除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-172
    ステイン除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-132
    すき間磨きブラシ 2本入り SB-092 タイプ2
    極細マイルドブラシ 2本入り SB-082 タイプ2
    極細スパイラルブラシ 2本入り SB-032 タイプ2