音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B210-G ミントグリーン | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

電動歯ブラシ

音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B210-G ミントグリーン

    • 音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B210-G ミントグリーン
    • 音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B210-G ミントグリーン

    価格 ¥2,480(税別)

    音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B210-G ミントグリーン

    価格 ¥2,480(税別)

    販売終了

    その他のカラー

    • ピンク
    • パープル

    JANコード

    4975479416590

    カラー

    ミントグリーン

    本体質量
    (単位:g)

    60g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:22mm

    高さ:167mm

    奥行:22mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:98mm

    高さ:248mm

    奥行:73mm

    電源

    単4形アルカリ乾電池×2個

    付属品

    トリプルクリアブラシ(1本)、お試し用電池(2本)、取扱説明書(品質保証書付き)

    消費電力

    約0.75W

    注意事項

    この電動歯ブラシは「タイプ2」です。「タイプ2」の替え歯ブラシをご使用ください。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    高速音波振動で、歯垢を効果的に除去!

    約20,000回/分の高速音波振動で、歯垢を効果的に除去


    約20,000回/分の高速音波振動を行います。タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により毛先が楕円運動。歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢を効果的に除去します。
    乾電池2本で、手みがきの約5倍*1の歯垢除去力を実現しました。
    *1トリプルクリアブラシ使用時(オムロンヘルスケア調べ)




    手にフィットして持ちやすいデザイン


    重さは約60g(ブラシ、乾電池含む)。女性でも持ちやすく、手にフィットしてみがきやすいデザインです。




    その他の特長


    ・携帯に便利な乾電池式
    ・単4形アルカリ乾電池2本で約2.5ヶ月間(*2)使用可能
     *2 室温23℃、1回2分、1日2回使用の場合
    ・歯みがき時間の目安がわかる、「3分タイマー機能」搭載




     

    この商品のパーツ・関連商品

    すき間みがきブラシ 2本入り タイプ2 SB-192

    歯周ケアブラシ 2本入り タイプ2 SB-182

    ¥700(税別)

    在庫あり

    歯周ケアブラシ 2本入り タイプ2 SB-182
    歯垢除去コンパクトブラシ 2本入り タイプ2 SB-142
    幅広プレミアムブラシ 2本入り タイプ2 SB-122

    歯垢除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-172

    ¥700(税別)

    在庫あり

    歯垢除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-172
    ステイン除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-132
    すき間磨きブラシ 2本入り SB-092 タイプ2
    極細マイルドブラシ 2本入り SB-082 タイプ2
    極細スパイラルブラシ 2本入り SB-032 タイプ2
    電動歯ブラシ ブラシスタンド HT-B470-STAND