【本サイトWEB限定】【キッズアクセサリ(くま)付き】メッシュ式ネブライザ NE-U200 | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

ネブライザ (ネブライザー)

【本サイトWEB限定】【キッズアクセサリ(くま)付き】メッシュ式ネブライザ NE-U200

  • NEW
  • おすすめ
    • 【本サイトWEB限定】【キッズアクセサリ(くま)付き】メッシュ式ネブライザ NE-U200
    • 【本サイトWEB限定】【キッズアクセサリ(くま)付き】メッシュ式ネブライザ NE-U200
    • 【本サイトWEB限定】【キッズアクセサリ(くま)付き】メッシュ式ネブライザ NE-U200
    • 【本サイトWEB限定】【キッズアクセサリ(くま)付き】メッシュ式ネブライザ NE-U200
    • 【本サイトWEB限定】【キッズアクセサリ(くま)付き】メッシュ式ネブライザ NE-U200
    • 【本サイトWEB限定】【キッズアクセサリ(くま)付き】メッシュ式ネブライザ NE-U200
    • 【本サイトWEB限定】【キッズアクセサリ(くま)付き】メッシュ式ネブライザ NE-U200
    • 【本サイトWEB限定】【キッズアクセサリ(くま)付き】メッシュ式ネブライザ NE-U200

    価格 ¥11,636(税別)

    【本サイトWEB限定】【キッズアクセサリ(くま)付き】メッシュ式ネブライザ NE-U200

    • NEW
    • おすすめ

    価格 ¥11,636(税別)

    個数

    在庫あり

    2020年3月31日(火)9:59:59まで【キッズアクセサリ(くま)付き】メッシュ式ネブライザ NE-U200です。
    ・その他のキッズアクセサリは、以下からお選びください。

    その他のキッズアクセサリ




    JANコード

    4975479404641

    本体質量
    (単位:g)

    約110g(電池含まず)

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:45mm

    高さ:125mm

    奥行:70mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:160mm

    高さ:168mm

    奥行:103mm   重さ:434g

    電源

    AC 100V 50-60Hz(専用ACアダプタ(別売品)使用)、DC 3V(単3形アルカリ乾電池2個)またはDC 2.4V(単3形ニッケル水素電池2個)

    付属品

    薬液ボトル、使い捨てメッシュ(30個)、マウスピース、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池2個)、吸入マスク(M)(PVC)、収納ケース、取扱説明書、クイックマニュアル、医療機器添付文書

    (医療機器届出)番号

    26B1X10002000043

    機器種別

    一般医療機器

    その他の特徴

    噴霧粒子径:MMAD 5μm以下(EN13544-1に準拠)

    ※EN13544-1:2007 に基づく社内データの代表値(NEXT GENERATION IMPACTOR (NGI) にて測定)。2.5%NaF水溶液を用いて測定。

    噴霧能力:0.25mL~0.90mL/分

    ※水温23℃の生理食塩水(0.9%、3mL)を30°の噴霧角度で測定した社内データの代表値

    注意事項

    ネブライザーは医療機器です。必ず医師の指導に従って正しくご使用ください。薬剤の種類、用量、用法についても必ず医師の指示に従ってください。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    使い捨てメッシュ採用で簡単お手入れ、いつも衛生的。

    毎回新品に交換できるディスポーザブルタイプのメッシュにより、 毎使用後に必要だったメッシュ部の洗浄と乾燥が不要になり、 メンテナンス性と衛生面が大幅に向上しました。
    目詰まりやメッシュの破損のリスクがなくなり、 いつも清潔で必要なときに素早く対応できます。

    パーツが少なく、組立・お手入れ簡単

    パーツが従来のものより少ないため取付簡単ですぐに使用可能。
    洗浄、乾燥のメンテナンス負担を軽減。

    さまざまな角度で吸入可能。

    傾けても使えるため寝かせた姿勢でも使えます。
    また、運転音がしないため夜間でも周りを気にせず吸入できます。

    軽量・コンパクトで携帯に便利

    シンプルなポケットサイズでどこへでも手軽に持ち運べます。
    軽量・超コンパクトだから会社・学校・旅先への携帯もラクラク。収納ケース付。

    使いやすい薬液ボトル

    薬液を入れる「薬液ボトル」の構造を改良。
    薬液が入れやすい広い注入口と、残液量が見えやすいデザインを採用しました。

    NE-U200の使い方動画

    取扱説明書はこちら

    添付文書はこちら

    ネブライザのカタログこちら

     

    この商品のパーツ一覧

    • NEW

    薬液ボトル NEB-BTL-20

    ¥2,600(税別)

    在庫あり

    薬液ボトル NEB-BTL-20
    • NEW

    専用ACアダプタ NEB-AC-20

    ¥2,000(税別)

    在庫あり

    専用ACアダプタ NEB-AC-20
    • NEW

    使い捨てメッシュ60個セット NEB-DMC2-20

    ¥2,000(税別)

    在庫あり

    使い捨てメッシュ60個セット NEB-DMC2-20
    吸入マスク Sサイズ PVC ポリ塩化ビニル材 NEB-MSSP
    吸入マスク Mサイズ PVC ポリ塩化ビニル材 NEB-MSMP
    吸入マスク Lサイズ PVC ポリ塩化ビニル材 NEB-MSLP
    ネブライザ キッズアクセサリ ぞう NE-KD3
    ネブライザ キッズアクセサリ うさぎ NE-KD2
    ネブライザ キッズアクセサリ くま NE-KD1