• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    ネブライザ

    メッシュ式 ネブライザ NE-U100

    パーツ消耗品はこちら
    • メッシュ式 ネブライザ NE-U100
    • メッシュ式 ネブライザ NE-U100
    • メッシュ式 ネブライザ NE-U100
    • メッシュ式 ネブライザ NE-U100
    • メッシュ式 ネブライザ NE-U100
    • メッシュ式 ネブライザ NE-U100
    • メッシュ式 ネブライザ NE-U100
    • メッシュ式 ネブライザ NE-U100

    ¥25,080(税込)

    メッシュ式 ネブライザ NE-U100

    ¥25,080(税込)

    個数

     

    ※酸素吸入はできません

    ■領収書の発行について
    商品の発送5日後にお届けするメール「保証と領収書について」の本文に記載のURLより領収書のダウンロードが可能です。
    ※代金引換の領収書につきましては、荷物に貼り付けの送り状控えが正式な領収書となりますので大切に保管ください。

    ACアダプタセットご希望の方は下記よりお選びください

    JANコード

    4975479404634

    カラー

    ホワイト

    本体質量
    (単位:g)

    120g

    電池含まず

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:38mm

    高さ:130mm

    奥行:60mm

    付属品(薬液ボトル/メッシュキャップ/マスクアダプタ)装着時

    電源

    AC電源:10V(50-60Hz)※専用ACアダプタ NEB-AC-10使用(別売)DC電源:3V(単3形アルカリ乾電池×2個) または 2.4V(単3形ニッケル水素電池×2個)

    付属品

    お試し用電池(単3形アルカリ乾電池)×2個、本体カバー、マウスピース、吸入マスク(M)(PVC)、マスクアダプタ、薬液ボトル、メッシュキャップ×2個、ソフトケース、取扱説明書

    消費電力

    1.2W

    医療機器認証番号

    26B1X10002000040

    医療機器分類

    一般医療機器

    その他の特徴

    噴霧方式:メッシュ式一般的名称:超音波ネブライザ

    注意事項

    ※ネブライザは医療機器です。必ず医師の指導に従って正しくご使用ください。
     薬剤の種類、用量、用法についても必ず医師の指示に従ってください。
    ※一般家庭での、のど、鼻粘膜の加湿を目的とした家庭用吸入器の用途には適しません。
    ※精製水は噴霧できません。
    ※水の吸入はしないでください。症状悪化の原因になります。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    軽量・コンパクトなポケットサイズのネブライザー

    運転音が気にならない静音設計

    2超音波振動を利用したメッシュ式ネブライザはコンプレッサー式ネブライザと比較すると、23dBA*以下とわずかな運転音しかしないため、 外出先や家族が寝静まった夜でも、周囲を気にすることなく使うことができます。
    * dBAの身近な例として、木の葉のふれあう音程度が20dBAになります。
    コンプレッサー式と異なり音がしないため、むずかる子どもにも使いやすく、また周囲を気にせず夜間のご使用にもおすすめです。

    さまざまな角度で吸入可能

    傾けても使えるため、幼児を抱きかかえたり、横に寝かせたままでも使えます。

    使いやすく・お手入れのしやすい、新構造の薬液ボトル

    組立パーツが少ないので、初めての方でも組み立てやすく、お手入れカンタン。
    さらに、新構造の薬液ボトルで、薬液が注ぎやすくなり、残液量もはっきり確認できます。

    軽量・コンパクトで携帯に便利

    軽量・コンパクトサイズなので、家の中ではもちろん、外出先などへの携帯も便利。
    本体重量120gと軽量で、単3乾電池2本で使用でき、コンセントにつなぐ必要がないので、外出先などへの持ち運びができ、急な発作にも対応できます。