吸入器 NE-S18 | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

ヘルスケア商品や消耗品・パーツをご購入いただけます。

ネブライザ

吸入器 NE-S18

吸入器 NE-S18
吸入器 NE-S18

価格 ¥7,980(税別)

商品特徴

販売終了

JANコード

4975479446078

本体質量
(単位:g)

880g

外形寸法
(単位:mm)

幅:273mm

高さ:248mm

奥行:111mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:206mm

高さ:201mm

奥行:184mm

付属品

ノズル清掃ピン、計量カップ、取扱説明書

(医療機器届出)番号

21500BZZ00393

機器種別

管理医療機器

この商品のパーツ一覧

 この商品のパーツはございません。