コンプレッサー式ネブライザ NE-C13 | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

ネブライザ

コンプレッサー式ネブライザ NE-C13

    • コンプレッサー式ネブライザ NE-C13
    • コンプレッサー式ネブライザ NE-C13

    価格 ¥30,000(税別)

    コンプレッサー式ネブライザ NE-C13

    価格 ¥30,000(税別)

    販売終了

    JANコード

    4975479446429

    本体質量
    (単位:g)

    2.7kg

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:163mm

    高さ:140mm

    奥行:271mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:290mm

    高さ:200mm

    奥行:214mm

    (医療機器届出)番号

    8B輸第0472号

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

     

    この商品のパーツ一覧

    吸入マスク 小 NE-U10-2P

    ¥1,200(税別)

    在庫あり

    吸入マスク 小 NE-U10-2P

    吸入マスク 小 3個入り NE-U10-2

    ¥3,000(税別)

    在庫あり

    吸入マスク 小 3個入り NE-U10-2
    ネブライザ マウスピース(ソフトタイプ) NE-U10-19P
    ネブライザ マウスピース(ソフトタイプ) NE-U10-19
    ネブライザ ノーズピース(ソフト) NE-C10-10P