婦人用電子体温計 MC-683L-W ホワイト | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

ヘルスケア商品や消耗品・パーツをご購入いただけます。

体温計

婦人用電子体温計 MC-683L-W ホワイト

婦人用電子体温計 MC-683L-W ホワイト
婦人用電子体温計 MC-683L-W ホワイト

価格 ¥2,280(税別)

商品特徴

約10秒のスピード検温。
暗いところでも検温結果が見やすいライト付き。
約10秒予測検温<口中専用>

忙しい朝もすばやく検温、平均10秒の予測検温


検温開始から温度の上がり方をリアルタイムに分析、演算し、5分後の体温を平均10秒で予測します。
うっかり二度寝をするヒマもないほどのすばやい検温で、忙しい朝の検温の負担を減らします。予測検温終了後、そのまま体温計をくわえ続けることで、実測検温もできます。




暗いところでも検温結果が見やすいライト付き


朝、暗い部屋でも検温値がわかるように、検温結果の表示部分にライトを搭載。検温が終了すると、検温結果が表示されるのと同時に液晶画面の側面からライトが10秒間自動点灯します。また、電源を入れた時にもライトが点灯するので、操作も簡単です。




くわえやすく、ずれにくいフラットセンサ


先端が平らになった、オムロン独自のフラット形状を感温部に採用。くわえやすく、舌下にしっかりフィットしてずれにくいので、正しく簡単に検温できます。




保管や携帯に安心、便利な収納ケース付き


持ち運びや収納に便利な収納ケース付き。ケースの正面には花柄の模様が付いているため、収納時にケースの前後を間違える心配がありません。




その他のカラー

  • ベージュ
  • ピンク

個数

在庫あり

JANコード

4975479425882

本体質量
(単位:g)

14g

外形寸法
(単位:mm)

幅:20mm

高さ:137mm

奥行:13mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:72mm

高さ:187mm

奥行:46mm

カラー

ホワイト

電源

アルカリボタン電池LR41×2

付属品

お試し用電池(アルカリボタン電池LR41×2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書・eMC技術資料、基礎体温表シート

(医療機器届出)番号

226AGBZX00099000

この商品のパーツ一覧

 この商品のパーツはございません。