体温計 MC-683L-BG ベージュ | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

体温計

体温計 MC-683L-BG ベージュ

体温計 MC-683L-BG ベージュ
体温計 MC-683L-BG ベージュ

価格 ¥2,280(税別)

商品特徴

約10秒のスピード検温。暗いところでも検温結果が見やすいライト付き。

■忙しい朝もすばやく検温、平均10秒の予測検温
■暗いところでも検温結果が見やすいライト付き
■くわえやすく、ずれにくいフラットセンサ
■保管や携帯に安心、便利な収納ケース付き

  • ピンク
  • ホワイト

販売終了

JANコード

4975479425899

本体質量
(単位:g)

14g

外形寸法
(単位:mm)

幅:20mm

高さ:137mm

奥行:13mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:72mm

高さ:187mm

奥行:46mm

カラー

ベージュ

電源

アルカリボタン電池LR41×2個

付属品

お試し用電池(アルカリボタン電池LR41×2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書・EMC技術資料、基礎体温表シート

(医療機器届出)番号

226AGBZX00099000

この商品のパーツ一覧

 この商品のパーツはございません。