体温計(脇式) MC-675 | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

体温計

体温計(脇式) MC-675

  • 体温計(脇式) MC-675
  • 体温計(脇式) MC-675

価格 ¥2,457(税別)

体温計(脇式) MC-675

価格 ¥2,457(税別)

販売終了

JANコード

4975479425431

本体質量
(単位:g)

17g

外形寸法
(単位:mm)

幅:20mm

高さ:135mm

奥行:13mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:72mm

高さ:195mm

奥行:49mm

電源

リチウム電池CR1220×1個

付属品

お試し用電池CR1220×1個(内蔵)、収納ケース、取扱説明書

(医療機器届出)番号

221AGBZX00102000

商品仕様・スペック

閉じる

商品特徴