オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

体温計

婦人用電子体温計 MC-652LC-PK ピンク「予測式」

  • 婦人用電子体温計 MC-652LC-PK ピンク「予測式」
  • 婦人用電子体温計 MC-652LC-PK ピンク「予測式」
  • 婦人用電子体温計 MC-652LC-PK ピンク「予測式」
  • 婦人用電子体温計 MC-652LC-PK ピンク「予測式」
  • 婦人用電子体温計 MC-652LC-PK ピンク「予測式」
  • 婦人用電子体温計 MC-652LC-PK ピンク「予測式」
  • 婦人用電子体温計 MC-652LC-PK ピンク「予測式」
  • 婦人用電子体温計 MC-652LC-PK ピンク「予測式」

価格 ¥4,158(税込)

婦人用電子体温計 MC-652LC-PK ピンク「予測式」

価格 ¥4,158(税込)

個数

在庫あり

オムロンコネクトアプリをご利用になる場合は、対応するスマートフォンとOMRON connectアプリ(無料)のインストールが必要です。

対応するスマートフォンの機種・OSバージョン一覧はこちら

●体温計の正しい使い方は下記をご確認ください。

正しい基礎体温の測り方

●オムロンの体温計は電池交換ができます。
 交換方法については下記をご確認ください。

体温計の電池種類と交換方法


その他のカラー

  • ブラウン
  • ホワイト

JANコード

4975479425790

カラー

ピンク

本体質量
(単位:g)

33g

外形寸法
(単位:mm)

幅:39mm

高さ:103mm

奥行:16mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:69mm

高さ:182mm

奥行:41mm

電源

リチウム電池CR2032×1個

付属品

・お試し用電池(リチウム電池CR2032×1個)・スタートアップガイド・取扱説明書(品質保証書付き)・医療機器添付文書・EMC技術資料

医療機器認証番号

223AGBZX00261A01

商品仕様・スペック

閉じる

商品特徴

約10秒のスピード検温。
iPhone/Androidスマートフォンで、体温管理やリズム管理も可能

約10秒のスピード検温<口中専用>

忙しい朝もすばやく検温、平均10秒の予測検温
検温開始から温度の上がり方をリアルタイムに分析、演算し、5分後の体温を平均10秒で予測します。
うっかり二度寝をするヒマもないほどのすばやい検温で、忙しい朝の検温の負担を減らします。予測検温終了後、そのまま体温計をくわえ続けることで、実測検温もできます。

iPhone/Androidスマートフォンで、簡単リズムチェック

iPhone/Androidスマートフォン対応の基礎体温管理アプリ「ルナルナ 体温ノート」や「ラルーン」とデータを連携することで、測定データのグラフ化や健康管理に役立つ便利な機能で測定をサポート。記録・管理が面倒な基礎体温もがカンタン・便利に続けられます。

※体温計の設定および「ルナルナ 体温ノート」「ラルーン」アプリを利用の際は、OMRON connectのインストールが必要です。

見た目も機能もスタイリッシュ。コンパクト&スマートデザイン

化粧ポーチにもすっぽり収まる、小さくて薄いコンパクトデザイン。旅行や出張にも、気軽に、スマートに持って行くことができます。スタイリッシュなケース付きなので清潔に保管できます。

使いやすさを追求した機能

●くわえやすく、ずれにくいミニフラットセンサ
先端が平らになった、オムロン独自のフラット形状を感温部に採用。くわえやすく、舌下にしっかりフィットしてずれにくいので、正しく簡単に検温できます。

●ケースからの出し入れで電源ON/OFF
ケースから本体を取り出すと自動的に電源が入り、戻すと電源が切れるので、電源操作の手間が不要です。

●3種類の音量を選べるアラーム機能
小・中・大の3種類の音量が選べます。
アラームの設定は、スマートフォンアプリ「OMRON connect」から変更できます。

●暗い場所でも見やすいバックライト液晶

●選べる3色のカラーバリエーション

●電池交換可能

実測式と予測式の違い

「予測式」とは?

【実測式と予測式の違い】「予測式」とは?

平衡温(測定部が
体の内部と同じくらいになった温度)を
短時間で分析・演算した値を表示する方法。
(オムロン独自で収集した
体温上昇データをもとに計算)
測定開始からの温度と温度変化を、
体温計に伝わっていく温度の上がり方の情報を
もとにして、計算し測定結果を表示する。
口中用、わき下用と
それぞれ専用の計算式を使っています。

予測測定終了後もそのまま測定を続けると、
実測式に切り替わります。

実測式と予測式の違い

「実測式」とは?

【実測式と予測式の違い】「実測式」とは?

測定部位と
その時の温度を測定し、表示する方式。
一般的に実測式体温計の場合正しく測るには、
わきで約10分(口中で約5分)の時間が
必要です。ブザーがある機種は、温度上昇が
ほとんどなくなったという
タイミングを捉えると10分(口中5分)よりも
早く検温終了ブザーが鳴ります。

測定時間について(実測と予測の違い)

【測定時間について】(実測と予測の違い)

オムロンの予測式体温計は測定時間が
終了しても、そのまま
測定をつづけると実測測定ができます。

わき(腋窩温)
平衡温まで
10分以上必要
口中(舌下温)
平衡温まで
5分以上必要
耳(舌下温)
平衡温まで
約1秒
(オムロン耳式は最短1秒、最長10秒間)

正しい測り方

■口中の正しい測定方法

■1
■1
舌下のつけ根の左右どちらかにあててください。
■2
■2
舌で押さえて口を閉じてください。
■3
■3
体温計がずれないように手で支えてください。