体温計(耳式) MC-509 | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

体温計

体温計(耳式) MC-509

体温計(耳式) MC-509
体温計(耳式) MC-509

価格 ¥6,000(税別)

商品特徴

販売終了

JANコード

4975479424304

本体質量
(単位:g)

70g

外形寸法
(単位:mm)

幅:40mm

高さ:150mm

奥行:60mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:85mm

高さ:170mm

奥行:53mm

電源

リチウム電池CR2032×1個

付属品

電池1個(リチウム電池CR3032)、プローブカバー1個(10個入り/※別途1個本体に装着済)、ソフトケース、取扱説明書(品質保証書つき)

(医療機器届出)番号

21100BZZ00124000

この商品のパーツ一覧

体温計 プローブカバー MC-PROBE-J

¥1,000(税別)

在庫あり

体温計 プローブカバー MC-PROBE-J