• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    活動量計・歩数計

    歩数計 HJ-320-BK ブラック

    パーツ消耗品はこちら
    • 歩数計 HJ-320-BK ブラック
    • 歩数計 HJ-320-BK ブラック
    • 歩数計 HJ-320-BK ブラック
    • 歩数計 HJ-320-BK ブラック

    ¥1,628(税込)

    歩数計 HJ-320-BK ブラック

    ¥1,628(税込)

    個数

     

    その他のカラー

    • ホワイト

    JANコード

    4975479416163

    カラー

    ブラック

    本体質量
    (単位:g)

    20g

    電池含む

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:75mm

    高さ:31mm

    奥行:8mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:145mm

    高さ:82mm

    奥行:38mm

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    ポケットインタイプのシンプル機能歩数計

    スリムタイプで軽量

    薄くて軽いので、ウォーキング時にも邪魔になりません。

    シンプル機能のポケットインタイプ

    歩数をしっかり確認したい方にお勧めです。

    この商品のパーツ・
    関連商品