活動量計 HJA-700T-B ブルー | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

ヘルスケア商品や消耗品・パーツをご購入いただけます。

活動量計・歩数計

活動量計 HJA-700T-B ブルー

活動量計 HJA-700T-B ブルー
活動量計 HJA-700T-B ブルー

価格 ¥9,980(税別)

商品特徴

測定した1週間の活動量から、無理のない活動目標を自動設定

■無理のない活動目標を自動設定。独自の指標「アクティブレベル」でお知らせします
■iPhone専用アプリ「アクティブシフト」で活動状況などを詳しく表示※ご利用には別途iPhoneアプリのダウンロードが必要です。
■本体はクリップで装着。光りやメッセージで目標達成状況をお知らせします
■本体は充電式。パソコンで簡単に充電できます

  • ブラック
  • グリーン
  • レッド

販売終了

JANコード

4975479409424

本体質量
(単位:g)

13g

外形寸法
(単位:mm)

幅:19mm

高さ:61mm

奥行:14mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:110mm

高さ:110mm

奥行:55mm

カラー

ブルー

付属品

USB充電クレードル、クイックガイド、安全上のご注意(品質保証書付き)

この商品のパーツ一覧

電動歯ブラシ ACアダプタ HT-B601-AC

¥2,500(税別)

在庫あり

電動歯ブラシ ACアダプタ HT-B601-AC

歩数計 充電クレードル HHX-CABLE-U42

¥3,500(税別)

在庫あり

歩数計 充電クレードル HHX-CABLE-U42