活動量計 HJA-404-W ホワイト | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

活動量計・歩数計

活動量計 HJA-404-W ホワイト

    • 活動量計 HJA-404-W ホワイト
    • 活動量計 HJA-404-W ホワイト

    価格 ¥4,980(税別)

    活動量計 HJA-404-W ホワイト

    価格 ¥4,980(税別)

    販売終了

    • ブルー
    • ダークブルー
    • レッド

    JANコード

    4975479416071

    カラー

    ホワイト

    本体質量
    (単位:g)

    約27g

    電池含む

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:33mm

    高さ:12mm

    奥行:78mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:118mm

    高さ:181mm

    奥行:33mm

    電源

    リチウム電池CR2032×1個

    付属品

    お試し用電池(CR2032×1個、内蔵)、落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、取扱説明書(品質保証書付き)

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    階段上りや早歩きの歩数を測定 目標活動カロリーに対する達成度もお知らせ

    ■「階段上り歩数」と「早歩き歩数」を個別測定
    ■毎日の目標活動カロリーの達成度をわかりやすく表示
    ■知りたい結果を、見やすく表示

     

    この商品のパーツ一覧

    歩数計 ストラップ HJ-301-STRAP

    ¥150(税別)

    在庫あり

    歩数計 ストラップ HJ-301-STRAP

    歩数計 クリップ HJ-113-CLIP

    ¥200(税別)

    在庫あり

    歩数計 クリップ HJ-113-CLIP