活動量計 HJA-314-R カロリスキャン レッド | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

活動量計・歩数計

活動量計 HJA-314-R カロリスキャン レッド

  • 活動量計 HJA-314-R カロリスキャン レッド
  • 活動量計 HJA-314-R カロリスキャン レッド

価格 ¥3,480(税別)

活動量計 HJA-314-R カロリスキャン レッド

価格 ¥3,480(税別)

在庫なし

その他のカラー

  • グリーン
  • オレンジ

JANコード

4975479415999

カラー

レッド

本体質量
(単位:g)

約21g

電池含む

外形寸法
(単位:mm)

幅:30mm

高さ:59mm

奥行:13mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:80mm

高さ:190mm

奥行:45mm

電源

リチウム電池CR2032×1個

付属品

お試し用電池(CR2032×1個、内蔵)、落下防止用クリップ付きストラップ、簡易ドライバー、取扱説明書(品質保証書付き)

商品仕様・スペック

閉じる

商品特徴

毎日のがんばった成果を、フルーツマークでお知らせ。
1ヶ月のダイエット目標達成に必要な消費カロリーを自動設定。

1日の目標消費カロリーの達成度合いを、2種類のマークでお知らせ


1ヶ月で減らしたい体重値(ダイエット目標)※1を設定すると、その目標を達成するために必要な1日の総消費カロリーを自動計算。目標を達成すると、バンザイマークがお知らせします。さらに、目標以上のカロリーを消費すると、次の日にフルーツマークを表示※2。がんばった分の成果が「フルーツマーク」の数でわかるので、モチベーションがアップします。

※1無理のないダイエットができるように、ダイエット目標は現在の体重の4%以内でご自身で設定します。4%以上の値は設定できません。
※2目標よりも100kcal多く消費するごとに、フルーツマークを1つ表示します。最大6個まで表示。




目標達成のための目安をお知らせ


目標消費カロリーを達成するための目安となる残りの歩行時間を表示するので、あとどれぐらい活動すればよいのかが簡単にわかります。