活動量計 HJA-312-PK ピンク | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

活動量計・歩数計

活動量計 HJA-312-PK ピンク

    • 活動量計 HJA-312-PK ピンク
    • 活動量計 HJA-312-PK ピンク

    価格 ¥4,743(税別)

    活動量計 HJA-312-PK ピンク

    価格 ¥4,743(税別)

    販売終了

    • ブルー
    • ブラック
    • ホワイト

    JANコード

    4975479409196

    カラー

    ピンク

    本体質量
    (単位:g)

    25g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:47mm

    高さ:47mm

    奥行:13mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:99mm

    高さ:205mm

    奥行:38mm

    電源

    リチウム電池CR2032×1個

    付属品

    お試し用電池(CR2032内蔵)、落下防止用クリップ付ストラップ、簡易用ドライバー、スタートアップガイド、取扱説明書(品質保証付き)

    注意事項

    USB通信トレイHHX-IT2には対応していません。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    ジョギングの成果もしっかり測定走って、記録をスマホで、チェック。

    ■時間・距離・ペースなどジョギング成果を確認できる。
    ■ウェアに合うおしゃれなデザイン!
    ■家事やデスクワークなどの日常の活動も測定できる。
    ■スマホ、パソコンでチェック(※)
    ■バックライド機能搭載で暗くても表示が確認できる。※ウェルネスリンクへの登録が必要です。対応機種、スマートフォン:AndroidOS2.3、おサイフケータイに対応する機種で推奨端末。/携帯電話:NTTドコモ903i/703iシリーズ以降のおサイフケ-タイ(iモードFelica対応携帯電話)対応機種。対応機種の詳細は、ウエルネスリンクサイト(http://www.wellnesslink.jp/p/)をご確認ください。/PCでの登録・転送には別売品オムロンUSB通信トレイ(HHX-IT3)が必要です。

     

    この商品のパーツ一覧

    USB通信トレイ HHX-IT4

    ¥1,850(税別)

    在庫あり

    USB通信トレイ HHX-IT4