• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    活動量計・歩数計

    活動量計 HJA-310-W カロリスキャン ヴァニラ

    パーツ消耗品はこちら
    • 活動量計 HJA-310-W カロリスキャン ヴァニラ
    • 活動量計 HJA-310-W カロリスキャン ヴァニラ

    ¥3,122(税込)

    活動量計 HJA-310-W カロリスキャン ヴァニラ

    ¥3,122(税込)

    個数

     

    JANコード

    4975479409134

    カラー

    ヴァニラ

    本体質量
    (単位:g)

    21g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:30mm

    高さ:59mm

    奥行:13mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:55mm

    高さ:190mm

    奥行:45mm

    電源

    DC3V(リチウム電池CR2032×1個)

    付属品

    落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、お試し用電池(CR2032×1個内蔵)、簡易ドライバー、取扱説明書(品質保証書付き)

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    毎日のダイエット努力を、2種類のマークでお知らせ。
    1ヶ月のダイエット目標達成に必要な消費カロリーがわかる。

    1日の目標消費カロリーの達成度合いを、マークでお知らせ

    1ヶ月で減らしたい体重値(ダイエット目標)※1を設定すると、その目標を達成するために必要な1日の総消費カロリーを自動計算。
    目標を達成すると、バンザイマークがお知らせします。
    さらに、目標以上のカロリーを消費すると、次の日にプリンマークを表示※2。
    がんばった分の成果が「ごほうびプリンマーク」でわかるので、モチベーションがアップします。

    ※1-無理のないダイエットができるように、ダイエット目標は現在の体重の4%以内でご自身で設定します。
     4%以上の値は設定できません。
    ※2-目標よりも100kcal多く消費するごとに、プリンマークを1つ表示します。
     最大6個まで表示。

    目標達成のための目安をお知らせ

    目標消費カロリーを達成するための目安となる残りの歩行時間を表示するので、あとどれぐらい活動すればよいのかが簡単にわかります。

    見たい数値がわかりやすく、操作しやすいボタン

    本体には3つのボタンをご用意。ボタンに書かれたイラストが、表示される数値に連動しているので、見たい数値をすぐにチェックすることができます。

    この商品のパーツ・
    関連商品