マッサージャ(フットエアータイプ) HM-253-BW ブラウン | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

フットマッサージャ

マッサージャ(フットエアータイプ) HM-253-BW ブラウン

    • マッサージャ(フットエアータイプ) HM-253-BW ブラウン
    • マッサージャ(フットエアータイプ) HM-253-BW ブラウン

    価格 ¥6,648(税別)

    マッサージャ(フットエアータイプ) HM-253-BW ブラウン

    価格 ¥6,648(税別)

    販売終了

    • ピンク

    JANコード

    4975479193361

    カラー

    ブラウン

    本体質量
    (単位:g)

    約600g

    ACアダプタ含まず

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:550mm

    高さ:55mm

    奥行:200mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:200mm

    高さ:250mm

    奥行:155mm

    電源

    AC100V  50/60Hz

    付属品

    専用ACアダプタ、本体カバー、収納バッグ、取扱説明書(品質保証書付き)、クイックマニュアル

    (医療機器届出)番号

    225AABZX00156000

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    2つのエアバッグで、ふくらはぎを加圧マッサージ

    ■エアバッグによる、もみ上げマッサージ内臓した2つのエアバッグが、ふくらはぎを上から下へともみ上げマッサージ
    ■強さを選べる、2段階切り替え
    ■すっきり収納できるコンパクトデザイン本体は高さ約20cmのコンパクトデザイン。折りたたむことができるのですっきり収納できます
    ■カバーは簡単に取り外して、洗濯が可能

     

    この商品のパーツ一覧

    マッサージャ ACアダプタ HM-AC-253

    ¥2,500(税別)

    在庫あり

    マッサージャ ACアダプタ HM-AC-253
    エアマッサージャ 本体カバー HM-253-COVBW ブラウン