マッサージャ(フットタイプ) HM-240-PK ピンク | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

フットマッサージャ

マッサージャ(フットタイプ) HM-240-PK ピンク

    • マッサージャ(フットタイプ) HM-240-PK ピンク
    • マッサージャ(フットタイプ) HM-240-PK ピンク

    価格 ¥6,648(税別)

    マッサージャ(フットタイプ) HM-240-PK ピンク

    価格 ¥6,648(税別)

    販売終了

    • ブラウン

    JANコード

    4975479408571

    カラー

    ピンク

    本体質量
    (単位:g)

    1.3kg

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:310mm

    高さ:180mm

    奥行:320mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:320mm

    高さ:175mm

    奥行:320mm

    電源

    ACアダプター

    付属品

    専用ACアダプタ、フード、メッシュ布カバー、取扱説明書(品質保証書付き)

    消費電力

    AC100V50/60Hz

    (医療機器届出)番号

    224AABZX00150000

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    回転するもみ玉が足裏をマッサージ

    ■寒い冬も暖かく使えるフード付き(着脱・洗濯可能)
    ■スイッチを押すだけの簡単操作
    ■ヒーター機能搭載

     

    この商品のパーツ一覧

    ネックマッサージャ 専用ACアダプタ HM-141-AC2