マッサージャ(フットタイプ) HM-240-BW ブラウン | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

フットマッサージャ

マッサージャ(フットタイプ) HM-240-BW ブラウン

  • マッサージャ(フットタイプ) HM-240-BW ブラウン
  • マッサージャ(フットタイプ) HM-240-BW ブラウン

価格 ¥6,648(税別)

マッサージャ(フットタイプ) HM-240-BW ブラウン

価格 ¥6,648(税別)

販売終了

  • ピンク

JANコード

4975479408588

カラー

ブラウン

本体質量
(単位:g)

1.3kg

外形寸法
(単位:mm)

幅:310mm

高さ:180mm

奥行:320mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:320mm

高さ:175mm

奥行:320mm

電源

ACアダプター

付属品

専用ACアダプタ、フード、メッシュ布カバー、取扱説明書(品質保証書付き)

消費電力

AC100V50/60Hz

(医療機器届出)番号

224AABZX00150000

商品仕様・スペック

閉じる

商品特徴

回転するもみ玉が足裏をマッサージ

■寒い冬も暖かく使えるフード付き(着脱・洗濯可能)
■スイッチを押すだけの簡単操作
■ヒーター機能搭載