マッサージャ(フットタイプ) HM-203 | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

ヘルスケア商品や消耗品・パーツをご購入いただけます。

フットマッサージャ

マッサージャ(フットタイプ) HM-203

マッサージャ(フットタイプ) HM-203
マッサージャ(フットタイプ) HM-203

価格 ¥22,800(税別)

商品特徴

販売終了

JANコード

4975479488597

本体質量
(単位:g)

4kg

外形寸法
(単位:mm)

幅:366mm

高さ:132mm

奥行:269mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:435mm

高さ:325mm

奥行:190mm

付属品

リモコン、取扱説明書(品質保証書付)

(医療機器届出)番号

20900BZY00961000

この商品のパーツ一覧

マッサージャ オプションクロス HM-202-COVER