低周波治療器 HV-F012 | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

ヘルスケア商品や消耗品・パーツをご購入いただけます。

低周波治療器

低周波治療器 HV-F012

低周波治療器 HV-F012
低周波治療器 HV-F012

価格 ¥2,480(税別)

商品特徴

販売終了

JANコード

4975479507090

本体質量
(単位:g)

60g

外形寸法
(単位:mm)

幅:55mm

高さ:95mm

奥行:18mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:85mm

高さ:228mm

奥行:35mm

電源

単4形乾電池×2個

付属品

導子コードAタイプ1本、ジャンボパッドHV-JPAD1組(2枚入り)、お試し用単4形マンガン乾電池2本、導子収納板1個、取扱説明書(品質保証付)

(医療機器届出)番号

21200BZZ00542000

機器種別

管理医療機器

この商品のパーツ一覧

低周波治療器 ジャンボパッド HV-JPAD

¥2,000(税別)

在庫あり

低周波治療器 ジャンボパッド HV-JPAD

低周波治療器 導子コード HV-CODE-A

¥700(税別)

在庫あり

低周波治療器 導子コード HV-CODE-A