• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    体重体組成計

    体重計 HN-300T2-JTBK ブラック

    • 体重計 HN-300T2-JTBK ブラック
    • 体重計 HN-300T2-JTBK ブラック
    • 体重計 HN-300T2-JTBK ブラック
    • 体重計 HN-300T2-JTBK ブラック
    • 体重計 HN-300T2-JTBK ブラック
    • 体重計 HN-300T2-JTBK ブラック
    • 体重計 HN-300T2-JTBK ブラック
    • 体重計 HN-300T2-JTBK ブラック

    ¥4,480(税込)

    体重計 HN-300T2-JTBK ブラック

    ¥4,480(税込)

    個数

     
    オムロンコネクトアプリをご利用になる場合は、対応するスマートフォンとOMRON connectアプリ(無料)のインストールが必要です。

    対応するスマートフォンの機種・OSバージョン一覧はこちら

    その他のカラー

    • ホワイト

    JANコード

    4975479418983

    カラー

    ブラック

    本体質量
    (単位:g)

    約1.5kg

    電池含む

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅270×奥行290×厚さ26.9mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:285mm

    高さ:38mm

    奥行:312mm

    電源

    単4 形マンガン乾電池4 個(R03)、または単4 形アルカリ乾電池4 個(LR03)

    付属品

    お試し用電池(単4 形マンガン乾電池4 個)、取扱説明書(本書:品質保
    証書付き)、OMRON connect セットアップガイド

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    体重だけを管理したい方に

    体重だけを管理したい方に
    体重だけを管理したい方に
    体重だけを測定、スマホに自動転送だから測定から記録まで、簡単にすぐ終わります。毎日の記録を書き留める手間が必要ありません。スマホでBMIもチェックできます。     
    靴下のまま測定できる
    靴下のまま測定できる
    体重体組成計ではないので、裸足で乗る必要がありません。      
    簡単3ステップ
    簡単3ステップ
    ①スマホのBluetoothをONにする
    ②乗る
    ③自動で転送開始
    測定後、転送中は通信マークが点滅します
    ※スマホなしでも体重測定可能です

    使い方

    2人でそれぞれアプリ管理
    2人でそれぞれアプリ管理
    1台の体重計で2台のスマホまで接続できます。ご家族など複数人でご使用になる場合、体重計から転送されたデータから自分の体重のみを抽出してアプリに表示させることができます。
    ※体重の近い人が測定すると、他の方の体重が表示されることもあります。
    アプリ上でデータ削除可能です。     
    見やすくて大きな液晶
    見やすくて大きな液晶
    数値が見やすいデジタル体重計です。
    どんな場所でも合わせやすいカラー。
    シンプルでフラットなデザインなのでお手入れもラクラクです。
    薄くてスリムな本体
    薄くてスリムな本体

    OMRON connect アプリがグッドデザイン賞を受賞しました