体組成計 HBF-254C-R レッド | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

体重体組成計

体組成計 HBF-254C-R レッド

    • 体組成計 HBF-254C-R レッド
    • 体組成計 HBF-254C-R レッド

    価格 ¥12,800(税別)

    体組成計 HBF-254C-R レッド

    価格 ¥12,800(税別)

    販売終了

    • ブラック
    • ホワイト

    JANコード

    4975479414619

    カラー

    レッド

    本体質量
    (単位:g)

    1.7kg

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:327mm

    高さ:30mm

    奥行:249mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:360mm

    高さ:288mm

    奥行:43mm

    電源

    単4形アルカリ乾電池(LR03)×4個

    付属品

    お試し用乾電池(単4形アルカリ乾電池4個)、取扱説明書(品質保証書付き)

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    通信機能搭載で、iPhone/Androidスマートフォンで簡単にデータ管理

    ■Bluetooth/NFC通信機能を搭載で、測定データをiPhone/Androidアプリで簡単管理
    ■乗るだけで体組成が測れる「自動認識機能搭載」
    ■体組成の変化がひと目でわかる「前回値表示」

     

    この商品のパーツ一覧

    USB通信トレイ HHX-IT4

    ¥1,850(税別)

    在庫あり

    USB通信トレイ HHX-IT4