体組成計 HBF-253W-BK ブラック | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

体重体組成計

体組成計 HBF-253W-BK ブラック

体組成計 HBF-253W-BK ブラック
体組成計 HBF-253W-BK ブラック

価格 ¥19,800(税別)

商品特徴

Wi-Fi通信機能搭載で、測定データを自動転送

■Wi-Fi通信機能搭載で、測定データを自動転送
■スマートフォンアプリ「からだグラフ」に、iPhone版を追加
■自動認識機能を搭載。乗るだけで約4秒の高速測定。
■体重引き算機能搭載で、赤ちゃんやペットの体重が簡単にわかる

販売終了

JANコード

4975479414008

本体質量
(単位:g)

2.2kg

外形寸法
(単位:mm)

幅:327mm

高さ:30mm

奥行:312mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:374mm

高さ:52mm

奥行:352mm

カラー

ブラック

電源

単4形アルカリ乾電池(LR03)×4個

付属品

お試し用乾電池(単4形アルカリ乾電池4個)、スタートアップガイド、取扱説明書(品質保証書付き)、活用ガイド、専用ケーブル(2種類)

この商品のパーツ一覧