体組成計 HBF-252F-W ホワイト | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

体重体組成計

体組成計 HBF-252F-W ホワイト

    • 体組成計 HBF-252F-W ホワイト
    • 体組成計 HBF-252F-W ホワイト

    価格 ¥8,552(税別)

    体組成計 HBF-252F-W ホワイト

    価格 ¥8,552(税別)

    販売終了

    • ブラック
    • レッド

    JANコード

    4975479414060

    カラー

    ホワイト

    本体質量
    (単位:g)

    1.7kg

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:327mm

    高さ:30mm

    奥行:249mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:360mm

    高さ:292mm

    奥行:43mm

    電源

    単4形アルカリ乾電池(LR03)×4個

    付属品

    お試し用電池(単4形アルカリ乾電池×4本)、スタートアップガイド、取扱説明書(品質保証書付き)

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    乗るだけですぐに測定を開始し、約4秒で測定完了。パソコンやスマートフォンで簡単にデータ管理できる通信機能付き

    ■NFC通信機能搭載(ウェルネスリンク対応)健康管理サービス「ウェルネスリンク」対応。パソコンやAndroidスマートフォンアプリで簡単データ管理
    ■乗るだけで測定を開始できる「自動認識機能」乗ると電源が入り、過去の測定結果から誰が乗ったかを推定して測定を開始
    ■約4秒で測定完了
    ■小さな変化もよくわかる、50g単位の体重測定
    ■お手入れ簡単な透明電極&ガラス天板のフラットデザイン
    ■両足測定※HHX-IT2は対応しておりません(対応のスマートホンをお持ちでない方はHHX-IT3が必要となります)

     

    この商品のパーツ一覧

    USB通信トレイ HHX-IT4

    ¥1,850(税別)

    在庫あり

    USB通信トレイ HHX-IT4