• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    体重体組成計

    体重体組成計 HBF-236-JDB カラダスキャン ダークブルー

    • 体重体組成計 HBF-236-JDB カラダスキャン ダークブルー
    • 体重体組成計 HBF-236-JDB カラダスキャン ダークブルー
    • 体重体組成計 HBF-236-JDB カラダスキャン ダークブルー
    • 体重体組成計 HBF-236-JDB カラダスキャン ダークブルー
    • 体重体組成計 HBF-236-JDB カラダスキャン ダークブルー
    • 体重体組成計 HBF-236-JDB カラダスキャン ダークブルー
    • 体重体組成計 HBF-236-JDB カラダスキャン ダークブルー
    • 体重体組成計 HBF-236-JDB カラダスキャン ダークブルー

    ¥6,580(税込)

    体重体組成計 HBF-236-JDB カラダスキャン ダークブルー

    ¥6,580(税込)

    個数

     

    その他のカラー

    JANコード

    4975479419010

    カラー

    ダークブルー

    本体質量
    (単位:g)

    約1.6kg

    電池含む

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅 約285×奥行き 約280×厚さ 約28mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:323mm

    高さ:43mm

    奥行:324mm

    電源

    単4形マンガン乾電池 4個(R03)
    [単4 形アルカリ乾電池(LR03)もご使用になれます]

    付属品

    お試し用電池(単4形マンガン乾電池 4個)、取扱説明書(本書:品質保証書付き)

    その他の特徴

    登録人数 4人

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    体組成をチェックしよう

    体脂肪率や内臓脂肪レベルがわかる
    体脂肪率や内臓脂肪レベルがわかる
    カラダづくりには、体重だけではなく、筋肉や脂肪など「体組成」をチェックして体のバランスを知ることが大切です。     
    『骨格筋率』がわかる
    『骨格筋率』がわかる
    骨格筋率とは、体重のうち「骨格筋の重さ」が占める割合のこと。
    筋肉には、体を動かすための「骨格筋」、内臓を作っている「平滑筋」、心臓を作っている「心筋」があります。
    このうち、運動などによって増やすことができるのは「骨格筋」だけ。
    つまり、骨格筋は運動やダイエットの成果が出ているかどうかを判断する指標になります。      
    測定結果が見やすい、大きな文字表示
    測定結果が見やすい、大きな文字表示
    測定結果は大きな文字で表示されるので、立ったままでもしっかり確認できます。
    前回の測定値と比較できて変化がわかりやすい仕様です。

    充実の便利機能を搭載

    乗るだけ測定開始!ステップON&自動認識
    乗るだけ測定開始!ステップON&自動認識
    過去の体組成データから、ユーザーを推定する自動認識機能を搭載。
    本体に乗ると自動的に電源が入り、測定を開始するので、簡単にすばやく体組成を測定できます。    
    6歳から体組成の測定可能
    6歳から体組成の測定可能
    6歳から体脂肪率の測定ができる、子どもアルゴリズム機能搭載。
    お子様の成長記録や肥満予防にも役立ちます。
    1台で4人分まで登録可能
    1台で4人分まで登録可能
    1台で4人までメモリ登録が可能。
    ご家族で使うことができます。

    日々の生活の中で使いやすい設計

    薄くてスリムな本体
    薄くてスリムな本体
    コンパクトで収納しやすい薄型設計。
    収納場所や置き場所を選ばずお使いいただけます。
    薄型ながら男性も乗りやすい、安心サイズです。    
    お手入れもラクラク
    お手入れもラクラク
    お手入れが簡単なガラス天板のフラットデザインで、毎日気持ちよく使えます。
    正確に体組成の変化をみる
    正確に体組成の変化をみる
    【ポイント】
    ・硬く、平らな床面で
    ・測定中はひざを曲げない
    ・素足で土踏まずが本体中央にくるように
    ・毎日同じ時間に測る