体重体組成計 HBF-227T-SW カラダスキャン シャイニーホワイト+音波式電動歯ブラシ付き | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

体重体組成計

体重体組成計 HBF-227T-SW カラダスキャン シャイニーホワイト+音波式電動歯ブラシ付き

  • おすすめ
  • 体重体組成計 HBF-227T-SW カラダスキャン シャイニーホワイト+音波式電動歯ブラシ付き
  • 体重体組成計 HBF-227T-SW カラダスキャン シャイニーホワイト+音波式電動歯ブラシ付き
  • 体重体組成計 HBF-227T-SW カラダスキャン シャイニーホワイト+音波式電動歯ブラシ付き
  • 体重体組成計 HBF-227T-SW カラダスキャン シャイニーホワイト+音波式電動歯ブラシ付き
  • 体重体組成計 HBF-227T-SW カラダスキャン シャイニーホワイト+音波式電動歯ブラシ付き
  • 体重体組成計 HBF-227T-SW カラダスキャン シャイニーホワイト+音波式電動歯ブラシ付き
  • 体重体組成計 HBF-227T-SW カラダスキャン シャイニーホワイト+音波式電動歯ブラシ付き
  • 体重体組成計 HBF-227T-SW カラダスキャン シャイニーホワイト+音波式電動歯ブラシ付き

価格 ¥9,980(税別)

体重体組成計 HBF-227T-SW カラダスキャン シャイニーホワイト+音波式電動歯ブラシ付き

  • おすすめ

価格 ¥9,980(税別)

個数

在庫あり

    音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B223-W 付きセット商品
    ・今なら 音波式電動歯ブラシ が付いてくるお得なセット商品です。
    ・本セット商品でまとめて購入すると1,880円お得です!

    その他のカラー

    • シャイニーブラック

    JANコード

    4975479414961

    カラー

    シャイニーホワイト

    本体質量
    (単位:g)

    約1.6kg

    電池含む

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:285mm

    高さ:28mm

    奥行:280mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    電源

    単4形アルカリ乾電池(LR03)×4個

    付属品

    ・お試し用電池(単4形アルカリ乾電池×4本)・取扱説明書(品質保証書付き)・セットアップガイド・コーションシート

    注意事項

    対象年齢・5才以下の方:体重とBMIのみ測定できます。・17才以下の方:内臓脂肪レベル、体年齢は測定できません・81才以上の方:体組成は参考値となります。本製品は6才以上の日本人を対象としています。次のような方は正しく測定できない場合があります。・高齢者・風邪などで発熱中の人・妊娠中の人・骨の密度が非常に低い骨粗しょう症患者・人工透析患者・ボディビルダーやスポーツを職業にしている人またはそれに近い人(体内水分量などの体組成が、平均的な値と差が大きい可能性があるため)体重(kg)以外の指標は、当社独自の推定式を用いています。この機器は電波を発信します。植込み型医療機器を装着されている方は、医師の指導のもとご使用ください。本機種は日本国内専用です。また航空機に乗るとき、病院にいるとき、日本国外にいるときなど無線機器の使用が禁止された区域では、Bluetooth通信を使用しないでください。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

      • 【音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B223-W 付きセット商品

      ・今なら 音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B223-W が付いてくるお得なセット商品です。
      ・本セット商品でまとめて購入すると1,880円お得です!






    乗るだけ簡単測定、スマホアプリにも対応



    乗るだけで個人を推定し、測定を開始する自動認識機能搭載


    体重計に乗ると自動的に電源が入り、測定を開始します。測定時間は約4秒。簡単に素早く測定できます。
    また過去の測定データから、体重計に乗るだけで誰が使用しているかを推定する自動認識機能を搭載。



    狭いスペースにも置ける薄型設計


    厚さは28mmと、狭いスペースにも収納できるスリムサイズ。ガラス天板のフラットデザインなので、拭き掃除も簡単です。



    測定結果が見やすい、大きな文字表示


    測定結果は大きな文字で表示されるので、立ったままでもしっかり確認できます。



    6歳から体組成を測定


    6歳から体脂肪率などの体組成が測定できる「子どもアルゴリズム」を搭載。お子様の肥満予防にも役立ちます。



    スマホアプリ「OMRON connect」で測定データを簡単管理


    Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Android専用アプリ「OMRON connect」に、測定データを転送し、体重や体脂肪率、骨格筋などの測定データを簡単に確認・管理することができます。



    機能について


    登録人数:4人分
    測定時間:約4秒子どもアルゴリズム搭載:6歳から測定可能
    通信方式:Bluetooth通信
    電池寿命の目安:約6ヶ月

    測定項目
    ・体重表示:100g単位
    ・体脂肪率:0.1%単位
    ・骨格筋率:01.%単位
    ・BMI
    ・基礎代謝
    ・内臓脂肪レベル:1~30
    ・体年齢:1歳単位








    【セット商品】音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B223-W


    18,000回/分の高速音波振動でつるつるみがきを実現

    歯垢除去力は手みがきの約3倍(※1)!


    タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により、毛先が楕円運動をおこないます。
    歯の表面だけでなく、歯のすき間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢を効果的に除去します。

    ※1 新品電池使用時/自社調べ



    水洗いできて清潔


    本体を丸ごと水洗いできるので、本体に付いた歯磨き粉や汚れなどを洗い流せ、清潔にご使用いただけます。