体重体組成計 HBF-226-DB カラダスキャン ダークブルー | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

体重体組成計

体重体組成計 HBF-226-DB カラダスキャン ダークブルー

  • 体重体組成計 HBF-226-DB カラダスキャン ダークブルー
  • 体重体組成計 HBF-226-DB カラダスキャン ダークブルー

価格 ¥5,980(税別)

体重体組成計 HBF-226-DB カラダスキャン ダークブルー

価格 ¥5,980(税別)

在庫なし

その他のカラー

  • グリーン
  • レッド

JANコード

4975479414947

カラー

ダークブルー

本体質量
(単位:g)

約1.6kg

電池含む

外形寸法
(単位:mm)

幅:285mm

高さ:28mm

奥行:280mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:323mm

高さ:324mm

奥行:43mm

電源

単4形マンガン乾電池(R03)×4個

付属品

・お試し用電池(単4形マンガン乾電池×4本)・取扱説明書(品質保証書付き)

商品仕様・スペック

閉じる

商品特徴

深みのあるカラーで、部屋のインテリアにもマッチする。
乗るだけで測定開始

深みのあるカラー


「ダークブルー」「グリーン」「レッド」の3色展開。落ち着いた深みのあるカラーで、インテリアにもなじみます。




乗るだけで個人を推定する「自動認識機能」搭載


過去の測定データから、乗るだけで誰が乗ったのかを推定する自動認識機能を搭載。本体に乗ると自動的に電源が入り、測定を開始するので、簡単にすばやく体組成を測定できます。




狭いスペースにも収納できる、コンパクトな薄型設計


厚さは28mmと、狭いスペースにも収納できるスリムサイズ。ガラス天板のフラットデザインなので、拭き掃除も簡単。毎日気持ちよく使えます。




測定結果が見やすい、大きな文字表示


測定結果は大きな文字で表示されるので、立ったままでもしっかり確認できます。




6歳から体組成を測定


6歳から体脂肪率などの体組成が測定できる「子どもアルゴリズム」を搭載。お子さまの肥満予防にも役立ちます。