体重体組成計 HBF-225-Y カラダスキャン イエロー | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

体重体組成計

体重体組成計 HBF-225-Y カラダスキャン イエロー

  • 体重体組成計 HBF-225-Y カラダスキャン イエロー
  • 体重体組成計 HBF-225-Y カラダスキャン イエロー

価格 ¥4,980(税別)

体重体組成計 HBF-225-Y カラダスキャン イエロー

価格 ¥4,980(税別)

在庫なし

その他のカラー

  • ブルー
  • ピンク

JANコード

4975479414893

カラー

イエロー

本体質量
(単位:g)

約1.3kg

電池含む

外形寸法
(単位:mm)

幅:285mm

高さ:28mm

奥行:210mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:323mm

高さ:254mm

奥行:43mm

電源

単4形マンガン乾電池(R03)×4個

付属品

・お試し用電池(単4形マンガン乾電池×4本)・取扱説明書(品質保証書付き)

商品仕様・スペック

閉じる

商品特徴

元気の出る蛍光カラーで、毎日の測定が楽しくなる。
乗るだけで測定開始

元気の出る明るい蛍光カラー


元気で明るい気持ちにさせてくれる「ピンク」「ブルー」「イエロー」の3色展開。毎日の測定のモチベーションにつながります。




乗るだけで測定を開始する、「自動認識機能」


過去の測定データから、乗るだけで誰が乗ったのかを推定する自動認識機能を搭載。本体に乗ると自動的に電源が入り、測定を開始するので、簡単にすばやく体組成を測定できます。




コンパクトなA4サイズ


厚さは28mm、スリムなA4サイズのコンパクトデザインです。ガラス天板のフラットデザインなので、拭き掃除も簡単。毎日気持ちよく使えます。




6歳から体組成を測定


6歳から体脂肪率などの体組成が測定できる「子どもアルゴリズム」を搭載。お子さまの肥満予防にも役立ちます。