体重体組成計 HBF-224-BW カラダスキャン ブラウン | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

ヘルスケア商品や消耗品・パーツをご購入いただけます。

体重体組成計

体重体組成計 HBF-224-BW カラダスキャン ブラウン

体重体組成計 HBF-224-BW カラダスキャン ブラウン
体重体組成計 HBF-224-BW カラダスキャン ブラウン

価格 ¥4,980(税別)

商品特徴

シックなカラーで、部屋のインテリアにもマッチする。
収納に便利なスリムデザイン。

シックなツートンカラー


「ダークブルー」「グリーン」「ブラウン」の3色展開。シックなカラーでインテリアにもマッチします。




乗るだけで個人を推定する「自動認識機能」搭載


過去の測定データから、乗るだけで誰が乗ったのかを推定する自動認識機能を搭載。従来のように、生年月日や性別、身長を事前登録した個人番号を選択する必要がありません。電源を入れて乗るだけのおまかせ測定です。




体重の変化を簡単にチェックできる「体重前回差表示」


前回測定値との体重差が100g単位で表示されるので、体重の変化がひと目で確認できます。




狭いスペースにも収納できる、コンパクトな薄型設計


厚さは28mmと、狭いスペースにも収納できるスリムサイズ。4隅には滑り止めゴムがついているので、床を傷つけることなく、安全に収納することができます※。ガラス天板のフラットデザインなので、拭き掃除も簡単。毎日気持ちよく使えます。

※立てて収納する場合は、本体が倒れにくい場所をお選びください。




測定結果が見やすい、大きな文字表示


測定結果は大きな文字で表示されるので、立ったままでもしっかり確認できます。




その他のカラー

  • ダークブルー
  • グリーン

個数

在庫あり

JANコード

4975479414695

本体質量
(単位:g)

1.6kg

外形寸法
(単位:mm)

幅:285mm

高さ:28mm

奥行:280mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:323mm

高さ:324mm

奥行:43mm

カラー

ブラウン

電源

単4形マンガン乾電池使用(L03)単4形アルカリ乾電池も使用可

付属品

お試し用電池(単4形マンガン乾電池4本)取扱説明書(品質保証書付き)

この商品のパーツ一覧

 この商品のパーツはございません。