体重体組成計 HBF-223-G カラダスキャン グリーン | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

ヘルスケア商品や消耗品・パーツをご購入いただけます。

体重体組成計

体重体組成計 HBF-223-G カラダスキャン グリーン

体重体組成計 HBF-223-G カラダスキャン グリーン
体重体組成計 HBF-223-G カラダスキャン グリーン

価格 ¥3,980(税別)

商品特徴

ポップなカラーで、毎日の測定が楽しくなる。
収納しやすいコンパクト&スリムデザイン。

POPなツートンカラー


「ピンク」「オレンジ」「グリーン」の3色展開。毎日の測定のモチベーションにつながります。




乗るだけで個人を推定する「自動認識機能」搭載


過去の測定データから、乗るだけで誰が乗ったのかを推定する自動認識機能を搭載。従来のように、生年月日や性別、身長を事前登録した個人番号を選択する必要がありません。電源を入れて乗るだけのおまかせ測定です。




体重の変化を簡単にチェックできる「体重前回差表示」


前回測定値との体重差が100g単位で表示されるので、体重の変化がひと目で確認できます。




コンパクトなA4サイズ


厚さは28mmのスリムサイズ/A4サイズのコンパクトデザインです。4隅には滑り止めゴムがついているので、床を傷つけることなく、安全に収納することができます※。ガラス天板のフラットデザインなので、拭き掃除も簡単。毎日気持ちよく使えます。

※立てて収納する場合は、本体が倒れにくい場所をお選びください。




6歳から体組成を測定


6歳から体脂肪率などの体組成が測定できる「子どもアルゴリズム」を搭載。お子さまの肥満予防にも役立ちます。








その他のカラー

  • ピンク
  • オレンジ

個数

在庫あり

JANコード

4975479414664

本体質量
(単位:g)

1.3kg

外形寸法
(単位:mm)

幅:285mm

高さ:28mm

奥行:210mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:323mm

高さ:254mm

奥行:43mm

カラー

グリーン

電源

単4形マンガン乾電池(R03)×4 ※単4形アルカリ乾電池(LR03)×4でも可

付属品

お試し用電池(単4形マンガン乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き)

この商品のパーツ一覧

 この商品のパーツはございません。