体組成計 HBF-220-PK ピンク | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

体重体組成計

体組成計 HBF-220-PK ピンク

  • 体組成計 HBF-220-PK ピンク
  • 体組成計 HBF-220-PK ピンク

価格 ¥5,980(税別)

体組成計 HBF-220-PK ピンク

価格 ¥5,980(税別)

在庫なし

  • ブラウン
  • ホワイト

JANコード

4975479414596

カラー

ピンク

本体質量
(単位:g)

1.8kg

外形寸法
(単位:mm)

幅:326mm

高さ:31mm

奥行:256mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:364mm

高さ:296mm

奥行:46mm

付属品

単4形マンガン乾電池 4個

商品仕様・スペック

閉じる

商品特徴