体組成計 HBF-220-BW ブラウン | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

体重体組成計

体組成計 HBF-220-BW ブラウン

  • 体組成計 HBF-220-BW ブラウン
  • 体組成計 HBF-220-BW ブラウン

価格 ¥5,980(税別)

体組成計 HBF-220-BW ブラウン

価格 ¥5,980(税別)

在庫なし

  • ピンク
  • ホワイト

JANコード

4975479414589

カラー

ブラウン

本体質量
(単位:g)

1.8kg

外形寸法
(単位:mm)

幅:326mm

高さ:31mm

奥行:256mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:364mm

高さ:296mm

奥行:46mm

電源

単4形マンガン乾電池×4個

付属品

・お試し用電池(単4形マンガン乾電池4本)・取扱説明書(品質保証書付き)

商品仕様・スペック

閉じる

商品特徴

立ったままでも測定値が見やすい大文字表示