体組成計 HBF-215F-PK ピンク | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

体重体組成計

体組成計 HBF-215F-PK ピンク

    • 体組成計 HBF-215F-PK ピンク
    • 体組成計 HBF-215F-PK ピンク

    価格 ¥5,695(税別)

    体組成計 HBF-215F-PK ピンク

    価格 ¥5,695(税別)

    販売終了

    • ブラック
    • ホワイト

    JANコード

    4975479407956

    カラー

    ピンク

    本体質量
    (単位:g)

    1.7kg

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:285mm

    高さ:28mm

    奥行:280mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:323mm

    高さ:324mm

    奥行:43mm

    電源

    単4形マンガン乾電池(R03)×4個 ※単4形アルカリ乾電池(LR03)×4個

    付属品

    ・お試し用電池(単4形マンガン乾電池4本)・取扱説明書(品質保証書付き)

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    パソコンやスマートフォンで簡単にデータ管理できる通信機能付き。収納に便利なスリムデザイン

    ■パソコンやAndroidスマートフォンアプリで簡単データ管理
    ■厚さ28mmの薄型設計
    ■お手入れ簡単なガラス天板のフラットデザイン
    ■立ったままでも測定結果を確認できる、大きな文字表示
    ■両足測定※HHX-IT2は対応しておりません(対応のスマートホンをお持ちでない方はHHX-IT3が必要となります)

     

    この商品のパーツ一覧

    USB通信トレイ HHX-IT4

    ¥1,850(税別)

    在庫あり

    USB通信トレイ HHX-IT4