体重体組成計 HBF-214-W カラダスキャン ホワイト | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

体重体組成計

体重体組成計 HBF-214-W カラダスキャン ホワイト

  • 体重体組成計 HBF-214-W カラダスキャン ホワイト
  • 体重体組成計 HBF-214-W カラダスキャン ホワイト

価格 ¥4,743(税別)

体重体組成計 HBF-214-W カラダスキャン ホワイト

価格 ¥4,743(税別)

在庫なし

その他のカラー

  • ブルー
  • ブラウン
  • ピンク

JANコード

4975479407796

カラー

ホワイト

本体質量
(単位:g)

1.6kg

外形寸法
(単位:mm)

幅:285mm

高さ:28mm

奥行:280mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:323mm

高さ:324mm

奥行:43mm

電源

単4形乾電池×4個

付属品

・お試し用電池(単4形マンガン×4本)・取扱説明書

商品仕様・スペック

閉じる

商品特徴