• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    体重体組成計

    体重体組成計 HBF-214-PK カラダスキャン ピンク

    • 体重体組成計 HBF-214-PK カラダスキャン ピンク
    • 体重体組成計 HBF-214-PK カラダスキャン ピンク
    • 体重体組成計 HBF-214-PK カラダスキャン ピンク
    • 体重体組成計 HBF-214-PK カラダスキャン ピンク
    • 体重体組成計 HBF-214-PK カラダスキャン ピンク
    • 体重体組成計 HBF-214-PK カラダスキャン ピンク
    • 体重体組成計 HBF-214-PK カラダスキャン ピンク
    • 体重体組成計 HBF-214-PK カラダスキャン ピンク

    ¥5,217(税込)

    体重体組成計 HBF-214-PK カラダスキャン ピンク

    ¥5,217(税込)

    個数

     

    その他のカラー

    • ブルー
    • ブラウン
    • ホワイト

    JANコード

    4975479407789

    カラー

    ピンク

    本体質量
    (単位:g)

    1.6kg

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:285mm

    高さ:28mm

    奥行:280mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:323mm

    高さ:43mm

    奥行:324mm

    電源

    単4形乾電池×4個

    付属品

    お試し用電池(単4形マンガン×4本)、取扱説明書

    その他の特徴

    登録人数 4人

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    毎日の計測に役立つ、便利な機能

    7項目が計測可能
    7項目が計測可能
    カラダづくりには、体重だけではなく、筋肉や脂肪など「体組成」をチェックして体のバランスを知ることが大切です。
    1.体重 100g単位
    2.体脂肪率
    3.骨格筋率
    4.BMI
    5.基礎代謝
    6.体年齢
    7.内臓脂肪レベル     
    『骨格筋率』が見れる
    『骨格筋率』が見れる
    一般的に筋肉量というと「骨格筋」「心筋」「平滑筋」などが含まれます。「骨格筋」とは自分の意志で動かすことのできる筋肉です。
    骨格筋率の変動が見れることで、トレーニングやダイエットのモチベーションにもつながります。      
    測定結果が見やすい大きな文字表示
    測定結果が見やすい大きな文字表示
    測定指標が立ったままでも見やすい、大型文字を採用しました。
    前回の測定値と比較できて変化がわかりやすい仕様です。

    使いやすさにこだわった設計

    1台で4人分まで登録可能
    1台で4人分まで登録可能
    1台で4人までメモリ登録が可能。家族みんなで使えて安心です。
    測定データを通じて、体の状態を細かく把握することができます。    
    薄くてスリムな本体
    薄くてスリムな本体
    コンパクトサイズなので、収納場所や置き場所を選ばずお使いいただけます。
    お手入れもラクラク
    お手入れもラクラク
    表面に溝がなく、ごみや埃がつきにくいので掃除がスムーズに。お手入れが簡単なデザインです。

    豊富なカラー展開/ブレを少なく、正確に測るためのポイント

    インテリアになじむデザイン
    インテリアになじむデザイン
    こだわりのお部屋にもなじむガラス天板のフラットなデザイン。
    立てかけて、狭い隙間に収納も可能です。
    選べるカラフルな4色デザイン
    選べるカラフルな4色デザイン
    ホワイト、ピンク、ブルー、ブラウンの4色をご用意。
    洗面所やリビングなど、設置するお部屋のトーンに合わせて選べます。
    正確に体組成の変化をみる
    正確に体組成の変化をみる
    【ポイント】
    ・硬く、平らな床面で
    ・測定中はひざを曲げない
    ・素足で土踏まずが本体の
     中央にくるように
    ・毎日同じ時間に測る