体重体組成計 HBF-214-BW カラダスキャン ブラウン | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

体重体組成計

体重体組成計 HBF-214-BW カラダスキャン ブラウン

  • 体重体組成計 HBF-214-BW カラダスキャン ブラウン
  • 体重体組成計 HBF-214-BW カラダスキャン ブラウン

価格 ¥4,743(税別)

体重体組成計 HBF-214-BW カラダスキャン ブラウン

価格 ¥4,743(税別)

個数

在庫あり

    • ブルー
    • ピンク
    • ホワイト

    JANコード

    4975479407772

    カラー

    ブラウン

    本体質量
    (単位:g)

    1.6kg

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:285mm

    高さ:28mm

    奥行:280mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:323mm

    高さ:324mm

    奥行:43mm

    電源

    単4形乾電池×4個

    付属品

    ・お試し用電池(単4形マンガン×4本)・取扱説明書

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴