体組成計 HBF-208IT | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

体重体組成計

体組成計 HBF-208IT

    • 体組成計 HBF-208IT
    • 体組成計 HBF-208IT

    価格 ¥12,190(税別)

    体組成計 HBF-208IT

    価格 ¥12,190(税別)

    販売終了

    JANコード

    4975479407734

    本体質量
    (単位:g)

    2kg

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:304mm

    高さ:38mm

    奥行:300mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:338mm

    高さ:330mm

    奥行:85mm

    付属品

    ・お試し用電池(単3形アルカリ×4個)・専用USBケーブル(HHX-CABLe-USB2L/長さ1.5m)・ウエルネスリンクのご紹介・スタートアップガイド・取扱説明書

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    健康管理サービス「ウェルネスリンク」対応。毎日のるだけで、あなただけのダイエットをサポート。

    朝晩ダイエット※朝晩の体重差を管理して目標体重に導くダイエットプログラム。
    両足測定のるだけで健康指標がいろいろわかる。
    前回復メモリ最後に測定した結果と比較できる。
    Felica/USB測定結果をFeliCa/USBで自動アップロードできる。
    個人データ4人分+ゲスト個人データ4人分を登録できるから家族で使える。*ウェルネスリンクでの設定が必要です。

     

    この商品のパーツ一覧

    USBケーブル HHX-CABLE-USB2L

    ¥3,500(税別)

    在庫あり

    USBケーブル HHX-CABLE-USB2L