歩数計(加速度式) HJ-730IT | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

歩数計

歩数計(加速度式) HJ-730IT

    • 歩数計(加速度式) HJ-730IT
    • 歩数計(加速度式) HJ-730IT

    価格 ¥10,000(税別)

    歩数計(加速度式) HJ-730IT

    価格 ¥10,000(税別)

    販売終了

    JANコード

    4975479405525

    本体質量
    (単位:g)

    38g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:47mm

    高さ:73mm

    奥行:15mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:72mm

    高さ:150mm

    奥行:41mm

    電源

    リチウム電池CR2032×1個

    付属品

    ホルダー、ストラップ、ストラップ用クリップ、お試し用電池(CR2032)、簡易ドライバー、取扱説明書

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

     

    この商品のパーツ一覧

    歩数計 ストラップ HJ-113-STRAP

    ¥150(税別)

    在庫あり

    歩数計 ストラップ HJ-113-STRAP